The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-80-251-40
VISE ACTION®压缩式门锁, 不带锥柱密封盖面, 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 系列 |
标准 |
| 配件型号 |
密封盖 |
| 级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
| 尺寸XX |
19.1mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1359
|
2026-09-01
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
4
|
2026-09-01
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|