The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-77-101-31
VISE ACTION® 压缩式门锁, 不锈钢, 粉末涂层
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 系列 |
标准 |
| 配件型号 |
挂锁支架 |
| 级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
| 尺寸XX |
19.1mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1206
|
2026-06-09
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
855
|
2026-06-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
47
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
10
|
2026-06-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-06-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|