| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 银色 |
| 进入限制 | 工具 |
| 抓握类型 | 固定 |
| 安装类型 | 埋入式 |
| 锁头款式 | 10mm六角螺钉 |
| 系列 | 标准 |
| OP厚度 | 5.00 |
| 最大外面板厚度 | 28.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 35.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 37.00 |
| 凸轮附 | 是 |
| 旋转 | A型-顺时针旋转锁定 |
| 级别 | E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
| 尺寸XX | 22 mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。