The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E3-14-35
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 工具操作, 粉末涂层, 黑
性能详述
Ingress Protection (IP) Rating
IP 65
Fire (EN45545-3) Rating
E10
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
进入限制
工具
抓握类型
可调式
安装类型
单孔安装
锁头款式
7mm方形凹槽
系列
标准
OP厚度
0.00
最大外面板厚度
18.00
抓手 - 下限 (mm)
38.90
抓手 - 上限 (mm)
54.60
凸轮附
是
旋转
A型-顺时针旋转锁定
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别
E3 - Vise Action®压缩式门锁
尺寸XX
19.1mm
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1314
2026-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
89
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
61
2026-04-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-03-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport UK
9
2026-04-23
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
6
2026-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
5
2026-04-22
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-04-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089