The store will not work correctly when cookies are disabled.
E3-13-10
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 工具操作, 经钝化的
性能详述
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 66, IP 67 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E60 |
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 安装类型 |
单孔安装 |
| 锁头款式 |
7mm三角形凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
18.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
16.40 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
32.20 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
71.30 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
81.20 |
| 凸轮附 |
是 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
| 尺寸XX |
19.1mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
8
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2026-11-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|