The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 工具操作, 铬镀, 光亮
E3-1010-001
VISE ACTION® 压缩式门锁, 19.1mm, 工具操作, 铬镀, 光亮
性能详述
| Ingress Protection (IP) Rating |
IP 65 |
| Fire (EN45545-3) Rating |
E10 |
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 安装类型 |
单孔安装 |
| 锁头款式 |
8 mm 正方形 |
| 系列 |
标准 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
18.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
15.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
17.00 |
| 凸轮附 |
是 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
| 尺寸XX |
19.1mm |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
7
|
2026-01-08
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|