显示屏支臂

索斯科显示屏支臂可实现直观且符合人体工学的显示屏定位。从简单的倾斜设备到支臂,它们提供了多种选择,从而可沿多个轴轻松操纵显示屏。索斯科显示屏支臂具有独特的功能,可保持在用户确定的位置,而无需锁定夹或杠杆。

image1

主要好处

  • Remote Monitoring

    直观且符合人体工学的显示屏或触摸屏定位

  • Tool Free Operation

    无需维护或保养

  • No Lever

    无需夹子或杠杆来锁定/解锁

  • Product Design

    适用于静态和动态应用

  • Positioning

    抓住并移动、释放即可保持位置

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 显示屏支臂

查看 多栏显示 单栏

物品的1 to 239

设为降序
  1. AV-D32-79W171-76

    Latch

  2. AV-D40-50D161-76

    Latch

  3. AV-D40-13K161-76

    Latch

  4. AV-D32-46D161-76

    Latch

  5. AV-D32-10K163-76

    Latch

  6. AV-D32-10K143-76

    Latch

  7. AV-D32-79W163-76

    Latch

  8. AV-D32-72W173-76

    Latch

  9. AV-D40-50D163-76

    Latch

  10. AV-D40-33A162-76

    Latch

  11. AV-D40-25A172-76

    Latch

  12. AV-D40-25A162-76

    Latch

  13. AV-D40-25A161-76

    Latch

  14. AV-D32-46D142-76

    Latch

  15. AV-D40-33A163-76

    Latch

63e2399f2d99e80bec5197cb563a02d16c8f70b1b50bdb06a7eea4b6b7ff6ecd 3.142.173.6
please type in at least 2 letters...
Loading...