AV - 倾斜式屏幕支臂(T系列)

索斯科AV 倾斜式屏幕支架(T 系列)结合优越稳定的定位技术提供倾角调整功能,以满足不同用户在不同视线条件下的使用的便利性。这款支架能以各种角度倾斜,以最小的操作力实现精确定位。T 系列产品采用配备和不配备完全封闭抗衡弹簧两种设计,可轻松定位,并且便于清洁,于使用寿命期内提供稳定性能而无需维修和调整。

AV - 倾斜式屏幕支臂(T系列)
T系列产品专为客户需要倾斜功能而设。安装稳定后,屏幕得以定位而减省经常重新调节和维修保养的需要。产品使用寿命亦经过验证证明其持久耐用和稳定的操作性能。
  • 可靠的倾斜特性能轻易将屏幕定位,任意调效角度
  • 完全密闭式的平衡弹簧设计,易于清洗和保养
  • 结合定位技术为操作员带来精准的控制
  • 可靠和持久的寿命周期可减省经常维修保养或重新调节的需要
  • 两种不同颜色(可定制)
  • 三种标准操作(可定制)
  • 屏幕支臂选择
  • 提供带有平衡恒定扭矩功能型号或基本型两款选择
  • 符合视频电子标准协会规格MIS-D,100,C
  • 适合重量范围由1公斤至10公斤

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 倾斜式屏幕支臂(T系列)

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 60

设为降序