The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D25-2T80R-50
倾斜式显示器支架(T系列), 铝合金 粉末涂层, 黑
性能详述
| 最大载荷 |
10.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 屏幕运动 |
倾斜 |
| 倾斜扭矩 – 向前 (Nm) |
7.45 |
| 倾斜扭矩 – 反向 (Nm) |
9.04 |
| 级别 |
AV – 倾斜式屏幕支臂(T系列) |
| 安装模式 |
带VESA安装板 |
索斯科AV 倾斜式屏幕支架(T 系列)结合优越稳定的定位技术提供倾角调整功能,以满足不同用户在不同视线条件下的使用的便利性。这款支架能以各种角度倾斜,以最小的操作力实现精确定位。T 系列产品采用配备和不配备完全封闭抗衡弹簧两种设计,可轻松定位,并且便于清洁,于使用寿命期内提供稳定性能而无需维修和调整。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.