AV-D40-33A163-76

Latch

要求报价
性能详述
最大载荷 7.00
材料 铝合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 白色
屏幕运动 倾斜和旋转, 单摆臂
安装类型 杆式安装
系列 AV-D40
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) 6.00
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) 8.60
长度 325.00
级别 AV倾斜,旋转和摇摆式屏幕支臂(A系列)

索斯科的倾斜、旋转和摇摆式屏幕支臂 (A系列)提供完整的定位技术,在稳定性要求极高的应用环境下确保支臂性能可靠有效,可抵抗较大的触摸力度,震动和重载荷。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。