显示屏支臂

索斯科显示屏支臂可实现直观且符合人体工学的显示屏定位。从简单的倾斜设备到支臂,它们提供了多种选择,从而可沿多个轴轻松操纵显示屏。索斯科显示屏支臂具有独特的功能,可保持在用户确定的位置,而无需锁定夹或杠杆。

image1

主要好处

  • Remote Monitoring

    直观且符合人体工学的显示屏或触摸屏定位

  • Tool Free Operation

    无需维护或保养

  • No Lever

    无需夹子或杠杆来锁定/解锁

  • Product Design

    适用于静态和动态应用

  • Positioning

    抓住并移动、释放即可保持位置

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 显示屏支臂

查看 多栏显示 单栏

物品的1 to 74

设为降序
  1. AV-B30-10K243-76

    Latch

  2. AV-B30-10K263-76

    Latch

  3. AV-B30-41D243-76

    Latch

  4. AV-D40-65D164-76

    Latch

  5. AV-B30-41D263-76

    Latch

  6. AV-D32-10K162-76

    Latch

  7. AV-D32-10K141-76

    Latch

  8. AV-D40-50D164-76

    Latch

  9. AV-D40-13K164-76

    Latch

  10. AV-D32-10K143-76

    Latch

  11. AV-D32-10K142-76

    Latch

  12. AV-D40-50D163-76

    Latch

bd0f5d5dce8ff2ceb91b9ddcbe6784ca2870b28669901ea9ff47823f975cc254 18.222.5.111
please type in at least 2 letters...
Loading...