The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 最大载荷 |
10.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 屏幕运动 |
倾斜和旋转 |
| 安装类型 |
壁挂式安装, 前面固定 |
| 系列 |
AV-D32 |
| 级别 |
AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列) |
| 安装模式 |
带VESA安装板 |
索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.