The store will not work correctly when cookies are disabled.
D9-47-2302-K-T
DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件, 光亮
性能详述
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 锁头款式 |
无凹槽 |
| 安装 |
表面贴装技术 |
| 系列 |
D9-47 |
| OP厚度 |
1.60 |
| 包装 |
托盘包装 |
| 类型 |
线缆类别4 |
| 级别 |
D9 – DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件 |
| 已紧固螺栓突出部分 (mm) |
8.45 |
| 未紧固螺栓突出部分 (mm) |
4.80 |
DZUS® D9 Tech ¼转快锁式紧固件,结合了索斯科久经考验的¼转与栓式螺钉紧固技术,实现持久和可靠夹紧力与快速准入的新一代解决方案。DZUS® D9 Tech Line ¼转紧固件采用夹紧及加载弹簧设计,免工具操作,可防止过度紧固。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.