The store will not work correctly when cookies are disabled.
D4-AJW65-100SS
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸6
性能详述
| 锁头款式 |
翼型 |
| 尺寸系列 |
尺寸6 |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.