The store will not work correctly when cookies are disabled.
D4-AJ4-100
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸4, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 尺寸系列 |
尺寸4 |
| 螺栓长度(L) |
25.40 |
| 长度 |
25.40 |
| 类型 |
线缆类别3 |
| 级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|