D2-537-330-130

DZUS® Rapier® 1/4转快锁式紧固件, 大型, 浸锌涂层, 银色

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 浸锌涂层
颜色/外形 银色
搭扣款式 夹紧型
尺寸系列 尺寸7
类型 中型 – 152 毫米(5.98 英寸)
级别 D2 - DZUS® Rapier® 1/4转紧固件
此多功用设计实现大量低成本且具有间距容差的解决方案,可适用于高容量生产。它提供适用于一致性固定和防震性能的止动用前档板。在常用安装应用中,快速启动/快速释放提供螺纹紧固件的最佳备用选择。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。