The store will not work correctly when cookies are disabled.
D2-537-300-130
DZUS® Rapier® 1/4转快锁式紧固件, 大型, 浸锌涂层, 银色
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 搭扣款式 |
夹紧型 |
| 尺寸系列 |
尺寸7 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D2 - DZUS® Rapier® 1/4转紧固件 |
此多功用设计实现大量低成本且具有间距容差的解决方案,可适用于高容量生产。它提供适用于一致性固定和防震性能的止动用前档板。在常用安装应用中,快速启动/快速释放提供螺纹紧固件的最佳备用选择。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1630
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|