The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 搭扣款式 |
夹紧型 |
| 尺寸系列 |
尺寸3.5 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D2 - DZUS® Rapier® 1/4转紧固件 |
此多功用设计实现大量低成本且具有间距容差的解决方案,可适用于高容量生产。它提供适用于一致性固定和防震性能的止动用前档板。在常用安装应用中,快速启动/快速释放提供螺纹紧固件的最佳备用选择。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
100535
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
790
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|