D2-527-101-190

DZUS® Rapier® 1/4转快锁式紧固件, 大型, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
尺寸系列 尺寸7
类型 光管
级别 D2 - DZUS® Rapier® 1/4转紧固件
此多功用设计实现大量低成本且具有间距容差的解决方案,可适用于高容量生产。它提供适用于一致性固定和防震性能的止动用前档板。在常用安装应用中,快速启动/快速释放提供螺纹紧固件的最佳备用选择。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。