D2-517-708-190

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
锁头款式 十字头凹槽
头凹槽大小 3 号十字头型
尺寸系列 尺寸7
螺栓直径 7 mm
螺栓长度(L) 8.00
长度 8.00
钉杆直径 7 mm
类型 线缆类别3
级别 D2 - DZUS® Rapier® 1/4转紧固件
此多功用设计实现大量低成本且具有间距容差的解决方案,可适用于高容量生产。它提供适用于一致性固定和防震性能的止动用前档板。在常用安装应用中,快速启动/快速释放提供螺纹紧固件的最佳备用选择。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。