The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-922-010
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
夹住 |
| OP厚度 |
2.30 |
| 最大外面板厚度 |
3.90 |
| 搭扣款式 |
夹紧型 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3311
|
2026-10-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1400
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1198
|
2026-10-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
390
|
2026-10-15
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
274
|
2026-10-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
210
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
120
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
85
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|