The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-915-010
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
卡入型 |
| OP厚度 |
2.80 |
| 最大外面板厚度 |
3.25 |
| 搭扣款式 |
卡入 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
| DFCI 号码 |
4604-R15-BK |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11753
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
5000
|
2026-11-09
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
1300
|
2026-11-06
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1000
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
25
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|