The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-013-010
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| OP厚度 |
2.00 |
| 最大外面板厚度 |
2.79 |
| 搭扣款式 |
卡入 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
| DFCI 号码 |
4604-13-BK |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4667
|
2026-11-10
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
100
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|