CR-19-11-35

户外多点压缩式门锁, 黑色

要求报价
性能详述
锁头款式 锁定
旋转 顺时针 90°
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
手柄材料 锌合金
手柄表面处理 黑色粉末喷涂
级别 CR – 户外多点压缩式门锁
此款经济实惠的多点锁定系统特别为密封垫密封式户外应用设计,兼具外形、性能和安全性。低平式手柄、安装灵活性和可调式适配的特点,为各种电信、电子及工业机柜提供极富吸引力的外观和可靠性能。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。