| 锁头款式 | 锁定 |
|---|---|
| 旋转 | 逆时针 90° |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 手柄材料 | 锌合金 |
| 手柄表面处理 | 黑色粉末喷涂 |
| 级别 | CR – 户外多点压缩式门锁 |
此款经济实惠的多点锁定系统特别为密封垫密封式户外应用设计,兼具外形、性能和安全性。低平式手柄、安装灵活性和可调式适配的特点,为各种电信、电子及工业机柜提供极富吸引力的外观和可靠性能。