The store will not work correctly when cookies are disabled.
CN-80-3-3
钥匙和搭扣对齐模块, 硬化不锈钢,镍镀
性能详述
| 材料 |
硬化不锈钢, 锌合金 |
| 表面处理 |
镍镀 |
| Style |
A2 后端转换模块, 双销钉 |
| 级别 |
CN – 钥匙和搭扣对齐模块 |
这些功能强劲的模块满足 AdvancedTCA® 的要求;适合电信应用的基座规格 – 包括坠落测试 – 而无需额外支持组件。多种钥匙配置,允许任一可插入式电路板应用都具备将连接限于那些正确配备了钥匙锁定的电路板的能力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.