CN - 钥匙和搭扣对齐模块

这些功能强劲的模块满足 AdvancedTCA® 的要求;适合电信应用的基座规格 – 包括坠落测试 – 而无需额外支持组件。多种钥匙配置,允许任一可插入式电路板应用都具备将连接限于那些正确配备了钥匙锁定的电路板的能力。
CN - 钥匙和搭扣对齐模块
这些相配的钥匙和搭扣模块经独特设计,能确保准确对齐,并将啮合功能限于那些正确匹配的插入式电路板。无论是为了满足行业标准,还是仅仅为了在模块化应用中确保电路板兼容,它们都是耐用又实惠的替代品。
  • 坚固耐用的结构通过了 PICMG 坠落测试,而无需增加支承块
  • 压铸锌体和硬化钢鞘钉包括镀镍表面处理,从而满足 RoHS 标准
  • 可对平边鞘钉的放置间隔进行指定,间距以 45度递增,从而得以控制钥匙选项
  • 索斯科组件的全球一站式购物解决方案,提供应有尽有的 AdvancedTCA® 进入和安装硬件
  • 模块可用于前板、底板、中平面和后端转换模块等应用情况
  • 提供64种独特的鞘钉配置,最大程度赋予自设灵活性
  • 满足 AdvancedTCA® 的要求;基座规格 – PICMG 3.0 R2.0

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 CN - 钥匙和搭扣对齐模块

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 277

设为降序
页