CN-78-3-4

钥匙和搭扣对齐模块, 锌合金, 镍镀

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 镍镀
Style A2 中平面, 双销钉
级别 CN – 钥匙和搭扣对齐模块
这些功能强劲的模块满足 AdvancedTCA® 的要求;适合电信应用的基座规格 – 包括坠落测试 – 而无需额外支持组件。多种钥匙配置,允许任一可插入式电路板应用都具备将连接限于那些正确配备了钥匙锁定的电路板的能力。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。