The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-6-4S401-NUB
转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 铬镀
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁头款式 |
锁定 |
| 锁舌锁套长度 |
41.00 |
| 操作 |
顺时针旋转锁定 |
| 可拆卸锁芯 |
是 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
121
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|