The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
CM-3-2B101-NUB
转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
密封
是
锁头款式
锁定
锁舌锁套长度
22.00
操作
顺时针旋转锁定
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别
CM - 转舌式门锁
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
308
2026-11-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
96
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
79
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
70
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
31
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2026-11-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089