The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-2-2C109-2SB
转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 扁平式钥匙 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 密封 |
是 |
| 锁头款式 |
锁定 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
28.00 |
| 锁舌锁套长度 |
22.00 |
| 旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
| 手柄款式 |
扁平式钥匙 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
1066
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
315
|
2026-10-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
150
|
2026-10-08
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
143
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
73
|
2026-10-13
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
54
|
2026-10-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|