The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-1-3C101-1C
转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 锁头款式 |
翼型 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
41.00 |
| 操作 |
顺时针旋转锁定 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1877
|
2026-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-03-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|