The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-1-2C101-1C
转舌式门锁, 顺时针旋转锁定, 铬镀
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 锁头款式 |
翼型 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
28.00 |
| 操作 |
顺时针旋转锁定 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
895
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
64
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
26
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|