The store will not work correctly when cookies are disabled.
C5-24-212
密封杠杆门锁, 标准, 工具操作, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
无防尘罩锁定 |
| OP厚度 |
31.00 |
| 最大外面板厚度 |
41.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
14.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
29.00 |
| 尺寸系列 |
标准 |
| 级别 |
C5 - 密封杠杆门锁 |
这些密封式杠杆式门锁设计申请了专利并曾得奖,为应用设计者提供了可以达到压缩密封和简易间距调节的更时尚的选择方案.集合门锁和门拉手的功能,用或不用钥匙和工具开启,以提高安全性
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.