C2-A43-31
压缩式门锁, 杠杆, 开关指示, 无限制, 埋入式触发, 1-8mm 面板, 17-39mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
| 内置缓冲垫 | 是 |
|---|---|
| 材料 | 锌合金 |
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 质地 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 密封 | 是 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | 埋入式触发器 |
| 系列 | 开关指示 |
| 表面 | 埋入式 |
| 包装 | 单独包装 |
| 级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
| 内置缓冲垫 | 是 |
|---|---|
| 材料 | 锌合金 |
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 质地 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 密封 | 是 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | 埋入式触发器 |
| 系列 | 开关指示 |
| 表面 | 埋入式 |
| 包装 | 单独包装 |
| 级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。