C2-52-341-3
压缩式门锁, 杠杆, 按压式锁定, 自动重锁, 4mm六角形凹槽, 1-5mm 面板, 1-18mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 铬镀, 光亮
| 内置缓冲垫 | 是 |
|---|---|
| 材料 | 锌合金 |
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 自动重锁 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | 4mm六角形凹槽 |
| 系列 | 推锁 |
| OP厚度 | 1.00 |
| 最大外面板厚度 | 5.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 1.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 18.00 |
| 表面 | 埋入式 |
| 包装 | 隔层包装 |
| 级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。