The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-43-41
压缩式门锁, 杠杆, 工具 锁定, 4mm六角形凹槽, 1-8mm 面板, 23-46mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
质地 |
| 进入限制 |
工具 |
| 密封 |
是 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
4mm六角形凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
23.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
46.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 包装 |
单独包装 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
150
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|