The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-43-141-3
压缩式门锁, 杠杆, 工具 锁定, 铁道标准, 1-8mm 面板, 23-46mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
质地 |
| 进入限制 |
工具 |
| 密封 |
是 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
铁道标准 |
| 系列 |
标准 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.