C2-43-131
压缩式门锁, 杠杆, 基本, 无锁芯带锁钥, 1-8mm 面板, 23-46mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 质地 |
| 进入限制 | 钥匙选择 |
| 密封 | 是 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | 无锁芯带锁钥 |
| 系列 | 标准 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 23.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 46.00 |
| 表面 | 埋入式 |
| 包装 | 单独包装 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。