The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-33-105
压缩式门锁, 杠杆, 工具 锁定, 十字头凹槽, 1-5mm 面板, 23-46mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 系列 |
标准 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
5.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
23.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
46.00 |
| 表面 |
埋入式 |
| 级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
118
|
2026-03-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
43
|
2026-03-18
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
13
|
2026-03-17
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
6
|
2026-03-09
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-03-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|