AV-D32-72W173-50

Latch

要求报价
性能详述
最大载荷 7.00
材料 铝合金
颜色/外形 黑色
钥匙锁种类 不带钥匙锁定
屏幕运动 可调高度, 双摆臂
安装类型 轨道安装
系列 AV-D32
级别 AV – 垂直铰接双伸展臂 (W 系列)
安装模式 带VESA安装板

索斯科的垂直铰接双延伸臂 (W 系列),实现内罝定位技术,使铰接臂能在需要延长长度的应用中发挥作用。可调高度的W 系列产品可承受触摸力、振动和重负荷,实现轻松和单手操作的定位。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。