The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D32-30V101-76
垂直铰接倾斜臂、旋转臂和摆动臂 (V 系列) , 可调高度, 单摆臂, 铝合金, 粉末涂层, 白色
性能详述
| 最大载荷 |
7.00 |
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 钥匙锁种类 |
不带钥匙锁定 |
| 屏幕运动 |
可调高度, 单摆臂 |
| 安装类型 |
壁挂式安装, 后面固定 |
| 系列 |
AV-D32 |
| 级别 |
AV – 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列) |
索斯科的动态支臂(C 系列)、垂直铰接倾斜、旋转和摆动支臂(V 系列)以及垂直铰接双向伸展支臂(W 系列)采用内置定位技术,能够在运行中保持稳定耐用,而且可承受较大的触屏力度、震动以及重载荷。可调式高度支臂兼具扭矩恒定定位的特点,实现全方位倾斜、旋转和摇摆调节,有效扩大伸展范围。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.