The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-30-112-11
驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 按钮式, 带锁, 双向R001(不带钥匙), 尼龙, 黑色
性能详述
| Underwriters Laboratory (UL) Rating |
UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
| 材料 |
尼龙 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 |
双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙) |
| 安装方法 |
无安装垫圈安装 |
| 凸轮附 |
是 |
| 驱动器类型 |
按钮 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 锁套材料 |
带黑色粉末涂层的锌 |
| 按钮材料 |
尼龙,带黑色模制 |
| 适当的执行器 |
R4 门锁和AC-M1, 按钮式和扣板 |
| 驱动模式 |
单点或多点, 带线缆支架 |
| 级别 |
AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.