The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-20-311-50
单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 闸板, 拉动开启, 双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙),
性能详述
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 |
双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙) |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| 驱动器类型 |
闸板, 拉动开启 |
| 驱动模式 |
单点或多点, 带线缆支架 |
| 级别 |
AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.