The store will not work correctly when cookies are disabled.
A7-10-352-30
压缩式门锁, Over-Center 杠杆, 钥匙锁定, M5x0.8 螺纹固定孔, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 螺纹尺寸 |
M5 X 0.8 |
| 锁头款式 |
钥匙锁定 |
| 手柄款式 |
标准手柄 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
A2/A7 - 上偏心杠杆门锁 |
结合强度、安装简易与操作简便,此类重载杠杆驱动门锁为重载衬垫门应用提供关门杠杆作用。单动门锁开门作用适应内置杠杆作用在保持器上用力以提供机械优势帮助探视门打开。
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
2
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|