R3 - 按压式门锁
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。
![R3 - 按压式门锁 R3 - 按压式门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/R3-Push-to-Close-968x432.jpg)
坚实的压铸结构能为闸板手柄赋予诱人的美感和用户舒适感,与其强劲性能相得益彰。可互换锁芯的多功能性,有利于用户充分掌控各种钥匙代码分配 - 包括成百上千的标准钥匙代码、可新增万能钥匙功能,并具备在一台设备多个门锁款式中共享“一把钥匙”的便利性。
- 使用寿命和极限载荷测试证实行李箱门锁的性能符合或超出行业标准水平
- 行李箱门锁密封垫、O-形圈和带防尘罩的锁芯有利于为舱室防尘防潮
- 与四面锯切闸板锁相比,带有圆形边缘、有棱角的把手具有更为舒适且充分的抓握空间
- 多种表面处理选项为任何高档车辆设计增添美感
- 内置驱动功能有利于轻松退出
- R3-10 系列出入门门锁的主要特点是分别保障门锁手柄和锁扭的钥匙锁定安全性
- R3-20 系列行李箱门锁提供多点锁定,保证更大型的门更加稳固,并不会发出撞击声
- 这两大系列都包括抛光镀铬、黑色、白色或自定颜色粉末喷涂表面处理
- 它们都提供不带钥匙和带钥匙的款式 – 安装或不安装可拆式锁芯 可选顶注成型的钥匙易于抓握,而且可自定模制徽标
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: