97-50-364-15

Latch

要求报价
性能详述
材料
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 可锁定垫圈, 辅助锁扣选项
系列 50系列
保持器款式 外露式保持器(单孔安装)
尺寸系列 中型
Style 重载尺寸
杠杆式 拉环位置向上
级别 97-上偏心系列门锁
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。