The store will not work correctly when cookies are disabled.
97-50-350-11
上偏心系列门锁, 中型, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸,50系列 |
| Style |
重载尺寸 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 杠杆式 |
拉环位置向上 |
| 类型 |
Stud Assembly |
| 级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1000
|
2026-03-27
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
229
|
2026-02-26
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
229
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
30
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|