The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
性能详述
材料
不锈钢
表面处理
钝化处理
颜色/外形
光亮
进入限制
可锁定垫圈, 辅助锁扣选项
系列
50系列
尺寸系列
中型
Style
轻载
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
杠杆式
拉环位置向上
级别
97-上偏心系列门锁
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
447
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
150
2026-04-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
27
2026-04-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
9
2026-04-16
info@clancey.com
1.800.747.7405
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-04-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79