The store will not work correctly when cookies are disabled.
97-50-210-25
上偏心系列门锁, 中型, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
辅助锁扣选项 |
| 尺寸系列 |
中等尺寸,50系列 |
| Style |
轻载 |
| 杠杆式 |
拉环位置向下 |
| 类型 |
Stud Assembly |
| 级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.